¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455R incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455R

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455R 00430212 Abierto en aumento 18,3 °C (65 °F) 7,2 °C (45 °F)
3455R 00810062 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 4,4 °C (40 °F)
3455R 01610050 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 60,0 °C (140 °F)
3455R 02540040 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 62,8 °C (145 °F)
3455R 04210010 Cerrado en aumento 18,3 °C (65 °F) 28,3 °C (83 °F)
3455R 80820992 Abierto en aumento 16,7 °C (62 °F) 8,9 °C (48 °F)
3455R 80980227 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 32,2 °C (90 °F)
3455R 81360035 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) 46,1 °C (115 °F)
3455R 82540054 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) 121,1 °C (250 °F)
3455R 82780005 Abierto en aumento 57,2 °C (135 °F) 35,0 °C (95 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink