TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Producto | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455RG 80020609 | Cerrado en aumento | 65,6 °C (150 °F) | 82,2 °C (180 °F) | |||||
3455RG 80820928 | Abierto en aumento | 55,0 °C (131 °F) | 45,0 °C (113 °F) | |||||
3455RG 81290064 | Abierto en aumento | 51,7 °C (125 °F) | 37,8 °C (100 °F) | |||||
3455RG 81570199 | Abierto en aumento | 39,4 °C (103 °F) | 39,4 °C (103 °F) | |||||
3455RG 81800009 | Cerrado en aumento | 4,4 °C (40 °F) | 15,6 °C (60 °F) | |||||
3455RG 82570096 | Abierto en aumento | 75,0 °C (167 °F) | 48,9 °C (120 °F) | |||||
3455RG 82790031 | Cerrado en aumento | 40,6 °C (105 °F) | 51,7 °C (125 °F) | |||||
3455RG 84000012 | Cerrado en aumento | 55,0 °C (131 °F) | 65,0 °C (149 °F) | |||||
3455RG 84110018 | Abierto en aumento | 100,0 °C (212 °F) | 83,3 °C (182 °F) | |||||
3455RG 86500001 | Cerrado en aumento | 43,3 °C (110 °F) | 60,0 °C (140 °F) |