¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3450RC incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3450RC

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3450RC 00430163 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 210,0 °C (410 °F)
3450RC 04680001 Abierto en aumento 204,4 °C (400 °F) 185,0 °C (365 °F) mín.
3450RC 80010606 Abierto en aumento 54,4 °C (130 °F) 46,1 °C (115 °F)
3450RC 80040501 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) 175,0 °C (347 °F)
3450RC 80820821 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 232,2 °C (450 °F)
3450RC 81740177 Cerrado en aumento 187,8 °C (370 °F) 204,4 °C (400 °F)
3450RC 82700027 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) 170,0 °C (338 °F)
3450RC 83760022 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 85,0 °C (185 °F)
3450RC 84220033 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) 126,7 °C (260 °F)
3450RC 86210136 Abierto en aumento 155,0 °C (311 °F) 130,0 °C (266 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink