¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3450R incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3450R

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3450R 01000340 Abierto en aumento 143,3 °C (290 °F) 121,1 °C (250 °F)
3450R 02150038 Abierto en aumento 67,2 °C (153 °F) 58,9 °C (138 °F)
3450R 80430253 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 70,0 °C (158 °F)
3450R 80820990 Abierto en aumento 6,7 °C (44 °F) -1,7 °C (29 °F)
3450R 80840058 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 60,0 °C (140 °F)
3450R 81290052 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 60,0 °C (140 °F)
3450R 81550022 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 52,2 °C (126 °F)
3450R 82700022 Cerrado en aumento 48,9 °C (120 °F) 60,0 °C (140 °F)
3450R 85170014 Abierto en aumento 121,1 °C (250 °F) 104,4 °C (220 °F)
3450R 87540001 Cerrado en aumento 25,0 °C (77 °F) 2,8 °C (99 °F)