¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 32450HR incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3450HR

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3450HR 04550008 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 46,1 °C (115 °F)
3450HR 04550013 Abierto en aumento 70,0 °C (158 °F) 56,1 °C (133 °F)
3450HR 84550019 Abierto en aumento 65,0 °C (149 °F) 56,1 °C (133 °F)