¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Estos productos vienen calibrados de fábrica según la especificación del cliente. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RG 00430201 Abierto en aumento 48,9 °C (120 °F) 42,2 °C (108 °F)
2455RG 00870423 Abierto en aumento 32,8 °C (200 °F) 7,8 °C (46 °F) mín.
2455RG 01240024 Abierto en aumento 73,9 °C (165 °F) 51,7 °C (125 °F)
2455RG 04610032 Abierto en aumento 75,0 °C (167 °F) 52,8 °C (127 °F)
2455RG 80020479 Abierto en aumento 105,0 °C (221 °F) 80,0 °C (176 °F)
2455RG 80820970 Cerrado en aumento 38,3 °C (101 °F) 54,4 °C (130 °F)
2455RG 81000480 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) 45,0 °C (113 °F)
2455RG 81570191 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 76,7 °C (170 °F)
2455RG 81840020 Abierto en aumento 137,8 °C (280 °F) 115,6 °C (240 °F)