¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450RCHG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales 2450RCHG - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos 2450RCHG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450RCHG 8138051 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 121,1 °C (250 °F)
2450RCHG 8138052 Abierto en aumento 65,6 °C (150 °F) 65,6 °C (150 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink