¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450RCG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos 2450RCG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450RCG 01580042 Abierto en aumento 204,4 °C (400 °F) 171,1 °C (340 °F)
2450RCG 80750340 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) 112,8 °C (235 °F)
2450RCG 80820847 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) 90,6 °C (195 °F)
2450RCG 80820866 Cerrado en aumento 140,1 °C (285 °F) 162,8 °C (325 °F)
2450RCG 80870479 Abierto en aumento 79,4 °C (175 °F) 51,7 °C (125 °F)
2450RCG 80870481 Abierto en aumento 175,0 °C (347 °F) 125,0 °C (257 °F)
2450RCG 82140043 Cerrado en aumento 43,3 °C (110 °F) 65,6 °C (150 °F)
2450RCG 84180065 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) 140,0 °C (284 °F)
2450RCG 85950011 Abierto en aumento 120,0 °C (248 °F) 97,8 °C (208 °F)
2450RCG 86210144 Abierto en aumento 115,6 °C (240 °F) 93,3 °C (200 °F)