¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450CM incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450CM

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450CM 80820818 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 80880374 Abierto en aumento 210,0 °C (410 °F) Manual
2450CM 80980269 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81000461 Abierto en aumento 200,0 °C (392 °F) Manual
2450CM 81580060 Abierto en aumento 190,1 °C (375 °F) Manual
2450CM 82140044 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) Manual
2450CM 82540067 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) Manual
2450CM 84210015 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) Manual
2450CM 86210191 Abierto en aumento 251,7 °C (485 °F) Manual
2450CM 86750003 Abierto en aumento 168,3 °C (335 °F) Manual