Honeywell fabrica una amplia gama de termostatos de acción rápida comerciales de 12,7 mm (0,5 in) para usar en una vasta gama de electrodomésticos pequeños y grandes, copiadoras de oficina, equipos médicos, detectores de calor, equipos de climatización y refrigeración (HVAC/R) y más.
Estos termostatos de acción rápida incluyen opciones de restablecimiento automático o manual, carcasas fenólicas o de cerámica, y una gran variedad de opciones de abrazaderas de montaje y terminales. Cada termostato está configurado desde una unidad base que se puede personalizar estableciendo la configuración de tolerancia de temperatura y ajustes mecánicos, a fin de satisfacer las necesidades del cliente con precisión y exactitud. Honeywell también puede integrar estos termostatos en montajes de cableado de mayor valor, al incorporar conectores y mazos de cables.
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Hoja de productos industriales | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 2MB |