TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de corriente de lazo cerrado magnetorresistivos Serie CSN | Hoja de datos | Inglés | 396KB |
---|---|---|---|
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 5MB |
Sensores de corriente | Guía de línea de productos | Inglés | 870KB |
Sensores de corriente | Guía de familias de productos | Inglés | 885KB |
Producto | Tipo de producto | Montaje | Corriente de operación | Rango de corriente detectado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNX25 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 11 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±56 A |