¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie CSN de sensores de corriente de lazo cerrado se basa en los principios de los efectos Hall y magnetorresistivo, y el método de flujo magnético cero (sistema de retroalimentación). El flujo magnético en el núcleo del sensor se controla constantemente a cero. La cantidad de corriente requerida para equilibrar el flujo cero es la medida de la corriente primaria que fluye a través del conductor multiplicada por la proporción de los bobinados primario y secundario. Esta corriente de lazo cerrado es la salida del dispositivo y presenta una imagen de la corriente primaria reducida en la cantidad de vueltas secundarias en cualquier momento dado. Esta corriente puede expresarse como voltaje pasándola por una resistencia.
Sensores de corriente de lazo cerrado Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Explorar productos de la Serie CSNF

Producto Tipo de producto Montaje Corriente de operación Rango de corriente detectado
CSNF151 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±180 A
CSNF151-001 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±180 A
CSNF161 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±150 A
CSNF161-002 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±150 A
CSNF651 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±150 A
CSNF661 Lineal de lazo cerrado PCB en 3 pines 100 A RMS a 25 °C ±150 A