TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Sensores de corriente | Guía de línea de productos | Inglés | 870KB |
---|---|---|---|
Sensores de corriente | Guía de familias de productos | Inglés | 885KB |
Producto | Tipo de producto | Montaje | Corriente de operación | Rango de corriente detectado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSNE151 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 13 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-002 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 17 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±43 A | |||
CSNE151-005 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 13 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-006 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 13 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-010 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 13 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±36 A | |||
CSNE151-100 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 11 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-104 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 9 pines | 25 A RMS a 25 °C | ±56 A | |||
CSNE151-200 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 11 pines | 50 A RMS a 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-202 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 11 pines | 50 A RMS a 25 °C | ±90 A | |||
CSNE151-204 | Lineal de lazo cerrado | PCB en 9 pines | 50 A RMS a 25 °C | ±90 A |