¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Las celdas de carga tipo panqueque de acero al carbono, de uso general y rentables de Honeywell ofrecen un diseño compacto que cuenta con una capacidad estructural excepcional para resistir cargas extrañas, como torque, movimientos flectores y cargas laterales, combinada con un alto nivel de precisión para aplicaciones de uso general.

Diseñadas para medir la tensión/compresión, estas celdas de carga tienen precisiones mejoradas de hasta el 0,07 % y tienen rangos de medición de 5 lb a 100.000 lb.

Hay disponibles modelos resistentes a la fatiga y con clasificación de fatiga para usar con aplicaciones con un total de ciclos extremadamente alto.

¿Necesita modificaciones especiales o un diseño personalizado? Llámenos para conversar sobre sus requisitos.

Celdas de carga de acero al carbono de perfil bajo modelo 3170 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celdas de carga tipo disco modelos 3173-3174-3175-3176 Hoja de datos Inglés 579KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 3170

Producto Rango Operación Salida Precisión
3173-1K 1000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-200 200 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-2K 2000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-3K 3000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3173-500 500 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-10K 10000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-20K 20000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3174-5K 5000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %
3175-50K 50000 lb Tensión/compresión 1,5 mV/V (nominal) (200 lb a 1000 lb), 2 mV/V (nominal) (2000 lb a 100000 lb) escala completa de ±0,07 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink