¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Descripción

El sensor CRIR E1 de dióxido de carbono comercial (CO2) es un sensor infrarrojo de un solo canal, no dispersivo (NDIR). Dentro de CRIR E1 hay una cámara de detección con una fuente infrarroja en un extremo y un detector ajustado con un filtro óptico en el otro extremo. La fuente emite radiación a longitudes de onda que incluyen la banda de absorción de CO2. El filtro bloquea las longitudes de onda que no son sensibles a la presencia de CO2, aumentando así la selectividad y la sensibilidad. A medida que la luz pasa a través de la cámara de detección, se absorbe una fracción si hay CO2. La diferencia entre la luz emitida por la fuente y recibida por el detector se puede convertir en una lectura de concentración de CO2.

La función de ABC (Automatic Baseline Correction, corrección automática inicial) puede calibrar automáticamente la lectura más baja del sensor en un intervalo preconfigurado a 400 ppm de CO2. Esto mejora la estabilidad a largo plazo y puede eliminar la necesidad de calibración.

Valor para los clientes

  • Tamaño pequeño
  • Sin mantenimiento para aplicaciones normales en interiores
  • Estabilidad mejorada a largo plazo
  • Mayor precisión: ±50 ppm ±5 % de lectura
  • Uniformidad y repetibilidad
  • Fácil integración

Características

  • Canal único, tecnología infrarroja no dispersiva
  • Corrección automática inicial
  • Temperatura compensada
  • Interfaz digital UART

Aplicaciones

  • Climatización, ventilación controlada a demanda
  • Medición de la calidad de aire en interiores (Indoor Air Quality, IAQ)
  • Sistemas de purificación de aire
  • Sistemas inteligentes/IopT (Internet de las Cosas)
Sensores de dióxido de carbono - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de dióxido de carbono comercial CRIR E1 Hoja de datos Inglés 197KB
Guía de usuario del sensor de dióxido de carbono comercial CRIR E1 Instrucciones de instalación Inglés 368KB
Foto de alta resolución de BZ-2RW824-A2 Foto -- 1MB
Foto de baja resolución de CRIR E1 Foto -- 109KB