¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece celdas de carga tipo cilindro elaboradas con acero al carbono que son sumamente resistentes al curvado externo y a las fuerzas de carga lateral, y tienen capacidades de hasta 1500000 N. El diseño resistente a la fatiga prácticamente elimina la deformación por curvado en la galga extensiométrica y reduce al mínimo la principal causa de falla de las celdas de carga. Se ofrece una opción de puente doble para control de señal y redundancia.

Los modelos de acero inoxidable ofrecen fuerzas de carga de compresión con medición de ultraprecisión y alta confiabilidad en rangos de 5 lb a 50000 lb o de 8 t a 1000 t (15000 lb a 2000000 lb) en un tamaño pequeño apto para espacios ajustados.

Características

  • Modelos de acero al carbono resistentes a la fatiga con diseño de estructura de múltiples vigas
  • Mayor resistencia a cargas laterales y momentos flectores
  • Puente doble (opcional)
  • Roscas inglesas o métricas
  • Modelos de acero inoxidable con diseño estilo botón y tamaño pequeño para espacios estrechos
Celdas de carga tipo botella - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink