¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Estos dispositivos de efecto Hall digital, versátiles y pequeños son operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán, están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur. El regulador integrado ofrece mayor estabilidad de funcionamiento en un rango de voltaje de alimentación de 4,5 V CC a 24 V CC y el circuito interno está diseñado para evitar que se dañe el sensor en caso de que se invierta accidentalmente la polaridad del voltaje de alimentación. La salida de voltaje del sumidero de colector abierto se adapta fácilmente a una amplia variedad de circuitos electrónicos. SS41 se ha probado a 25 °C [77 °F] y 125 °C [257 °F]. Con el fin de ofrecer flexibilidad en el diseño, estos productos están disponibles en los siguientes estilos de paquete TO-92 plano:

  • SS41: Conductores rectos estándar, envase a granel
  • SS41-L: Conductores rectos largos, envase a granel
  • SS41-T2: Conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta
  • SS41-T3: Conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta
  • SS41-S: Montaje en superficie, envase a granel
  • SS41-SP: Montaje en superficie, cinta y carrete
  • , -L, -T2, -T3, -S, -SP;  Sensores - Honeywell
    

    Documentos


    Explorar productos SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T

    Producto Tipo cuerpo Punto de operación
    SS41 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 150 G máx. [25 °C]
    SS41-L Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 150 G máx. [25 °C]
    SS41-S Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 150 G máx. [25 °C]
    SS41-SP Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 150 G máx. [25 °C]
    SS41-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 150 G máx. [25 °C]
    SS41-T3 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 150 G máx. [25 °C]
    SS51T SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 150 G máx. [25 °C]