Sensores de IC de posición bipolares
SS41F6
Sensor Digital de Posición / Efecto Hall de Circuito integrado, bipolar de alta tensión y protección ESD. Encapsulado estilo TO-92 plano. Salida digital “sinking” Rango de tensión de alimentación de 4.5-60 V CC
Los CI del sensor SS41F6 son dispositivos de efecto Hall digital, versátiles y pequeños son operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán y están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur. El regulador integrado ofrece mayor estabilidad de funcionamiento en un rango de voltaje de alimentación de 4,5 V CC a 60 V CC y el circuito interno está diseñado para evitar que se dañe el sensor en caso de que se invierta accidentalmente la polaridad del voltaje de alimentación.
La protección contra cortocircuitos de salida se habilita cuando la corriente de carga de salida supera la corriente de carga nominal. La salida de voltaje del sumidero de colector abierto se puede adaptar fácilmente a una amplia variedad de circuitos electrónicos. Estos productos están disponibles en un paquete plano tipo TO-92 con hilos rectos en envases a granel.