¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los IC (circuitos integrados) Series SS400, SS500 son dispositivos de efecto Hall digital pequeños y versátiles que funcionan a partir del campo magnético de un magneto permanente o un electroimán y que están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur o al polo sur únicamente. Se encuentran disponibles opciones con magnetismo bipolar, unipolar y con traba.

La regulación de la distancia de banda ofrece un funcionamiento estable en el rango de voltaje de alimentación de 3,8 V CC a 30 V CC. Estos sensores pueden generar una salida de sumidero continua de 20 mA y de ciclos de hasta 50 mA como máx. Su capacidad de 3,8 V permite su uso en muchas aplicaciones de bajo voltaje posibles.

La salida de sumidero de colector abierto digital se adapta fácilmente a una amplia variedad de circuitos electrónicos.

Con el fin de proporcionar productos confiables de calidad uniforme, estos productos se verifican a temperaturas de 25 °C (75 °F) y 125 °C (257 °F). Todos los códigos de catálogo de esta serie pueden funcionar a temperaturas de hasta 150 °C (302 °F).

Para ofrecer flexibilidad en su diseño, las opciones de encapsulado e hilos conductores son las siguientes:

  • Hilos rectos, 14,99 mm (0,59 in) de largo (envase a granel o paquete tipo municiones, cinta en caja)
  • Hilos rectos, 18,7 mm (0,735 in) de largo (envase a granel)
  • Hilos moldeados, 14,99 mm (0,59 in) de largo (envase a granel o paquete tipo municiones, cinta en caja)
  • SOT-89B
Sensores bipolares Series ,  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie SS400, Serie SS500 de traba bipolar y CI (circuitos integrados) de sensor de posición digital de efecto Hall unipolares Hoja de datos Inglés 1MB
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall digital de temperatura compensada serie SS400 Instrucciones de instalación Inglés 343KB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB

Explorar productos de las Series SS400, SS500

Producto Tipo cuerpo Punto de operación
SS411A Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 60 G máx. (25 °C)
SS411A-L Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 60 G máx. (25 °C)
SS411A-S Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 60 G máx. (25 °C)
SS411A-SP Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 60 G máx. (25 °C)
SS411A-T3 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 60 G máx. (25 °C)
SS413A Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 140 G máx. (25 °C)
SS413A-L Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 140 G máx. (25 °C)
SS413A-S Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 140 G máx. (25 °C)
SS413A-SP Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 140 G máx. (25 °C)
SS413A-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 60 G máx. (25 °C)