¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores Series SS30AT/SS40A/SS50AT son sensores de efecto Hall bipolares y versátiles. Estos sensibles sensores magnéticos ofrecen protección contra polarización inversa y ofrecen una salida estable con un rango de temperatura de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). Además, aceptan cualquier voltaje de alimentación de CC de 4,5 V CC a 24,0 V CC.

Los sensores Series SS30AT/SS40A/SS50AT se basan en los populares sensores de posición magnéticos de Honeywell y ofrecen numerosas ventajas. Estos sensores fueron diseñados con las tecnologías más recientes para ofrecer soluciones confiables y rentables en muchas aplicaciones para usuarios finales, informáticas, médicas o comerciales que requieran la detección de revoluciones por minuto y el control de motores.

Estos productos están disponibles en tres estilos de encapsulado para adaptarse a una variedad de aplicaciones. La Serie SS40A con el encapsulado cableado estilo TO-92 plano puede ofrecerse a granel (1000 unidades por bolsa) o en cinta con formato tipo municiones (plegado continuo). La Serie SS30AT con el encapsulado de montaje superficial SOT-23 subminiatura y la Serie SS50AT con el encapsulado de montaje superficial SOT-89B pequeño vienen en cinta y carrete para usar en equipos automatizados de clasificación y ubicación.

Las versiones de montaje en superficie se colocan directamente sobre el traceado eléctrico de una PCB (placa de circuitos impresos). Se sujetan mediante una soldadura por refusión automática que no requiere orificios, de modo que puede ayudar a reducir el costo de las PCB.

Sensores bipolares , ,  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
IC (circuito integrado) de sensor magnético de efecto Hall bipolar SS30AT/SS40A/SS50AT Hoja de datos Inglés 848KB
Sensores magnéticos de efecto Hall bipolar SS30AT/SS40A/SS50AT Instrucciones de instalación Inglés 710KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Detección de posición magnética en motores eléctricos de CC sin escobillas Nota sobre aplicaciones Inglés 510KB

Explorar productos Series SS30AT, SS40A, SS50AT

Producto Tipo cuerpo Punto de operación
SS30AT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
SS40A Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
SS40A-L Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
SS40A-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
SS40A-T3 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)
SS50AT SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 170 g mín.; 110 G máx. (-40 °C a 85 °C)