¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455RCG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos de precisión 3455RCG - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RCG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RCG 80020523 Abierto en aumento 67,8 °C (154 °F) 50,0 °C (122 °F)
3455RCG 80880360 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) 40,6 °C (105 °F)
3455RCG 81570188 Abierto en aumento 232,2 °C (450 °F) 204,4 °C (400 °F)
3455RCG 82170035 Abierto en aumento 100,0 °C (212 °F) 76,1 °C (169 °F)
3455RCG 82700025 Abierto en aumento 231,1 °C (448 °F) 175,6 °C (348 °F)
3455RCG 82980047 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) 65,0 °C (149 °F)
3455RCG 83070030 Abierto en aumento 82,2 °C (180 °F) 37,8 °C (100 °F)
3455RCG 83680055 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 135,0 °C (275 °F)
3455RCG 84230002 Abierto en aumento 77,8 °C (172 °F) 57,8 °C (136 °F)
3455RCG 85760010 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 117,8 °C (244 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink