¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RCG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RCG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RCG 80020646 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 218,3 °C (425 °F)
2455RCG 80750328 Abierto en aumento 176,7 °C (350 °F) 140,6 °C (285 °F)
2455RCG 80820930 Abierto en aumento 257,2 °C (495 °F) 215,0 °C (419 °F)
2455RCG 80870480 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) 87,8 °C (190 °F)
2455RCG 80950165 Abierto en aumento 218,3 °C (425 °F) 184,4 °C (364 °F)
2455RCG 81170348 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 205,0 °C (401 °F)
2455RCG 81740176 Abierto en aumento 104,4 °C (220 °F) 80,0 °C (176 °F)
2455RCG 81890022 Abierto en aumento 135,0 °C (275 °F) 93,3 °C (200 °F)
2455RCG 82090073 Abierto en aumento 148,9 °C (300 °F) 132,2 °C (270 °F)
2455RCG 86210166 Abierto en aumento 250,0 °C (482 °F) 211,1 °C (412 °F)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink