¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450RCH incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450RCH

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450RCH 80020677 Abierto en aumento 246,1 °C (475 °F) 220,0 °C (428 °F)
2450RCH 80030275 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 5,6 °C (42 °F)
2450RCH 80040487 Abierto en aumento 260,0 °C (500 °F) 232,2 °C (450 °F)
2450RCH 80750352 Abierto en aumento 116,7 °C (242 °F) 93,3 °C (200 °F)
2450RCH 80820902 Abierto en aumento 160,0 °C (320 °F) 126,7 °C (260 °F)
2450RCH 80870469 Cerrado en aumento -8,3 °C (17 °F) 0,0 °C (32 °F)
2450RCH 81060075 Cerrado en aumento 47,8 °C (118 °F) 62,8 °C (145 °F)
2450RCH 81380040 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 117,8 °C (244 °F)
2450RCH 82000050 Abierto en aumento 93,3 °C (200 °F) 82,2 °C (180 °F)
2450RCH 86250002 Abierto en aumento 157,2 °C (315 °F) 128,9 °C (264 °F)