TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Termostatos comerciales | Hoja de datos | Inglés | 756KB |
---|---|---|---|
Guía de línea de termostatos | Guía de línea de productos | Inglés | 444KB |
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Producto | Propiedades funcionales | Temperatura de apertura | Temperatura de cierre | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450HRG 80040471 | Abierto en aumento | 51,7 °C (125 °F) | 40,6 °C (105 °F) | |||||
2450HRG 80040472 | Abierto en aumento | 85,6 °C (186 °F) | 74,4 °C (166 °F) | |||||
2450HRG 80750322 | Abierto en aumento | 82,2 °C (180 °F) | 71,1 °C (160 °F) |