¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2450A puede utilizarse en detectores de humo iónicos o fotoeléctricos. Los contactos de aleación de oro se abren o se cierran si la temperatura sube entre 47 °C y 107 °C (117 °F y 225 °F). Están sellados con resina epoxi para una vida útil prolongada y se encuentran disponibles con colectores térmicos o sin ellos.
Termostatos comerciales Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2450A

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2450A 02950006 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 56,1 °C (133 °F)
2450A 02950007 Cerrado en aumento 61,7 °C (143 °F) mín. 87,8 °C (190 °F)
2450A 02950008 Abierto en aumento 56,1 °C (133 °F) 32,2 °C (90 °F) mín.
2450A 02950010 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 58,9 °C (138 °F) mín.
2450A 03610011 Abierto en aumento 87,8 °C (190 °F) 66,1 °C (151 °F)
2450A 05690001 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 57,2 °C (135 °F)
2450A 80440041 Cerrado en aumento 32,2 °C (90 °F) mín. 56,1 °C (133 °F)