Sensores de presión para montar en placa
TruStability™ Serie DPR
Compensado. As low as ±1,25 %FSS TEB. Presión ultrabaja (diferencial, manométrica/gage). Salida analógica
Rangos de presión
- ±1.6 mbar a ±25 bar - ±160 Pa a ±2.5 kPa - ±0.5 inH20 a ±10 inH20
La Serie DPR TruStability™ es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida analógica radiométrica para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. Estos sensores están completamente calibrados y poseen temperatura compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.
Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1.kHz para analógico. La Serie.DPR está calibrada sobre el rango de temperatura de -20.°C a 70.°C (-4.°F a 185.°F). El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 5.0 VCC.
Estos sensores miden presiones diferenciales o manométricas (gage). La carcasa robusta y duradera, con su configuración de montaje estándar de la industria, junto con una selección de terminaciones eléctricas flexibles, está diseñada para soportar entornos de aplicación difíciles.
Las funciones de diagnóstico interno de los sensores detectan la mayoría de las fallas internas, incluidos los sensores de ráfaga, y pueden reducir la necesidad de sensores redundantes en el sistema. La serie DPR está diseñada para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos.
Es posible realizar calibraciones personalizadas, rangos de presión adicionales u opciones para extender el rendimiento de estos sensores para incluir líquidos no iónicos no corrosivos. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO.9001.