¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±1,6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa | ±0,5 inH20 a ±150 psi

La serie cerámica de silicio de precisión estándar (SSC) TruStability® es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida analógica proporcional o digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados.

La Serie SSC está completamente calibrada y su temperatura está compensada para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) en placa. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz para salida analógica y 2 kHz para salida digital.

La serie SSC está calibrada sobre el rango de temperatura de -20 °C a 85 °C [-4 °F a 185 °F]. El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3 VCC o 5,0 VCC.

Estos sensores miden presiones absolutas, manométricas y diferenciales. Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión.

Los sensores de presión TruStability® están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos. Existe una opción que amplía el desempeño de estos sensores a líquidos no iónicos y no corrosivos para rangos de presión de más de 40 mbar. | 4 kPa | 20 inH2O.

Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.

Sensores de presión Serie SSC TruStability™ - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie SSC Hoja de datos Inglés 5MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability®: Serie HSC y Serie SSC Instrucciones de instalación Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Comunicaciones I²C con sensores de presión de salida digital Honeywell Información técnica Inglés 209KB
Diagnóstico de sensores de presión para montar en placa TruStability™, Series HSC y SSC y serie ABP básica; sensores de fuerza Serie FSA Información técnica Inglés 184KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Nota técnica de las recomendaciones de interfaz neumática para sensores de presión para montaje en placa TruStability®, series HSC, SSC, TSC, NSC Información técnica Inglés 58KB
Modo de suspensión para usar con sensores de presión digitales de Honeywell: Serie ASDX, Serie APB y Series HSC y SSC Trustability® Información técnica Inglés 325KB
Comunicaciones SPI con sensores de presión de salida digital Honeywell Información técnica Inglés 208KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Medición de presión en analizadores químicos Documentos técnicos Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie SSC TruStability™

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Error total (% escala total)
SSCDANN001PGAA3 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN001PGAA5 Analógica 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN001PGSA3 SPI digital 0 psi a 1 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA3 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN005PGAA5 Analógica 0 psi a 5 psi Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA3 Analógica 0 bar a 6 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN006BGAA5 Analógica 0 bar a 6 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA3 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010BGAA5 Analógica 0 bar a 10 bar Manométrico ±2 %FSS
SSCDANN010NG2A3 Dirección digital de I²C: 0x28 0 inH2O a 10 inH2O Manométrico ±2 %FSS