¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±1,6 mbar a ±10 bar | ±160 Pa a ±1 MPa | ±0,5 inH20 a ±150 psi

La Serie RSC TruStability™ es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida digital para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. Está calibrada y compensada térmicamente para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un conversor analógico a digital de 24 bits con EEPROM integrado. Se pueden adquirir datos de presión a tasas de entre 20 y 2000 muestras por segundo en una interfaz SPI. Está prevista para usar gases no iónicos, no corrosivos, tales como aire y otros gases secos. Se diseñado y fabricó según los estándares de la norma ISO 9001 y cumple con REACH y RoHS.

Sensores de presión TruStability™  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Hoja de datos Inglés 4MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Instrucciones de instalación Inglés 3MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores de presión para montaje en placa TruStability™: Serie RSC Nota sobre aplicaciones Inglés 89KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Guía y compatibilidad con medios líquidos del sensor de presión TruStability® Información técnica Inglés 179KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
El costo elevado de los sensores de presión económicos Documentos técnicos Inglés 725KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Descargas de software

NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO IDIOMA TAMAÑO
EULA de kit de evaluación de sensores Honeywell PDF Inglés 175KB

Explorar productos de la Serie RSC TruStability™

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Error total (% escala total)
RSCDRRI002NDSE3 SPI digital de 24 bits ±2 inH2O Diferencial ±2 %FSS
RSCDRRM020NDSE3 SPI digital de 24 bits ±20 inH2O Diferencial ±0,75 %FSS
RSCDRRM2.5MDSE3 SPI digital de 24 bits ±2,5 mbar Diferencial ±2 %FSS
RSCMJJM005NDSE3 SPI digital de 24 bits ±5 inH2O Diferencial ±3 %FSS
RSCMRRM005NGSE3 SPI digital de 24 bits 0 inH2O a 5 inH2O Manométrico ±0,75 %FSS