Rangos de presión
La serie cerámica de silicio de alta precisión (HSC) es un sensor de presión de silicio piezorresistivo que ofrece una salida analógica o digital proporcional para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados. La Serie HSC está completamente calibrada y su temperatura está compensada para la deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un circuito integrado de aplicación específica (ASIC) en placa. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz para salida analógica y 2 kHz para salida digital.
La serie HSC está calibrada sobre el rango de temperatura de 0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]. El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3 VCC o 5,0 VCC.
Estos sensores miden presiones absolutas, manométricas y diferenciales. Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera. Las versiones diferenciales permiten medir la presión entre dos puertos de presión.
Los sensores de presión TruStability® están diseñados para utilizarse con gases no iónicos y no corrosivos, como aire y otros gases secos. Existe una opción que amplía el desempeño de estos sensores a líquidos no iónicos y no corrosivos para rangos de presión de más de 40 mbar. | 4 kPa | 20 inH2O.
Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.
Producto | Salida | Rango de presión | Tipo de medición | Error total (% escala total) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCDAND001BASA3 | SPI digital | 0 bar a 1 bar | Absoluto | ±1 %FSS | ||||
HSCDAND015PDSA3 | SPI digital | ±15 psi | Diferencial | ±1 %FSS | ||||
HSCDAND015PG2A3 | Dirección digital de I2C: 0x28 | 0 psi a 15 psi | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDAND400MGAA3 | Analógica | 0 mbar a 400 mbar | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDAND600MG2A3 | Dirección digital de I2C: 0x28 | 0 mbar a 600 mbar | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDANN001BA2A3 | Dirección digital de I2C: 0x28 | 0 bar a 1 bar | Absoluto | ±1 %FSS | ||||
HSCDANN001BG2A5 | Dirección digital de I2C: 0x28 | 0 bar a 1 bar | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDANN001BGAA3 | Analógica | 0 bar a 1 bar | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDANN001PG2A5 | Dirección digital de I2C: 0x28 | 0 bar a 1 bar | Manométrico | ±1 %FSS | ||||
HSCDANN001PGSA5 | SPI digital | 0 psi a 1 psi | Manométrico | ±1 %FSS |