¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Rangos de presión

  • ±5 inH20, ±10 inH20
  • 1 psi a 100 psi

La Serie ASDX es un sensor de presión de silicio que ofrece una interfaz digital I2C o SPI para leer presiones superiores al rango de temperatura y el intervalo de presión de escala completa especificados.

La serie ASDX está completamente calibrada y su temperatura está compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) integrado. Los valores de salida calibrados para presión se actualizan a aproximadamente 1 kHz.

La serie ASDX estándar está calibrada en el rango de temperatura de 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F). El sensor está diseñado para ser operado desde una única fuente de alimentación de 3,3 VCC o 5,0 VCC.

Estos sensores están disponibles para medir presiones absolutas, diferenciales y manométricas. Las versiones absolutas tienen una referencia de vacío interno y un valor de salida proporcional a la presión absoluta. Las versiones diferenciales permiten la aplicación de presión a ambos lados del diafragma de detección. Las versiones manométricas tienen referencias en presión atmosférica y ofrecen una salida proporcional a las variaciones de presión de la atmósfera.

Los sensores de la serie ASDX están diseñados para utilizarse con fluidos de trabajo no iónicos y no corrosivos, como aire o gases secos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.

Sensores de presión para montar en placa Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión ultrabaja y de presión baja analógicos serie ASDX Hoja de datos Inglés 564KB
Sensores de presión ultrabaja y sensores de baja presión digitales serie ASDX Hoja de datos Inglés 718KB
Serie ASDX, salida analógica Instrucciones de instalación Inglés 570KB
Serie ASDX, salida digital Instrucciones de instalación Inglés 607KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 9MB
Guía para la selección de sensores de presión para montaje en placa Guía de selección Inglés 1MB
Comunicaciones I²C con sensores de presión de salida digital Honeywell Información técnica Inglés 209KB
Comunicaciones SPI con sensores de presión de salida digital Honeywell Información técnica Inglés 208KB
Glosario de términos de sensor de presión Información técnica Inglés 128KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie ASDX

Producto Salida Rango de presión Tipo de medición Error total (% escala total)
ASDXACX015PA2A5 I2C digital, dirección 0x28 15 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX015PA7A5 I2C digital, dirección 0x78 15 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX015PAAA5 Analógica 15 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX030PA2A5 I2C digital, dirección 0x28 30 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX030PA7A5 I2C digital, dirección 0x78 30 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX030PAAA5 Analógica 30 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX100PA2A5 I2C digital, dirección 0x28 100 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX100PA7A5 I2C digital, dirección 0x78 100 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXACX100PAAA5 Analógica 100 psi Absoluto 2,0 %FSS
ASDXAVX001PG2A5 I2C digital, dirección 0x28 0 psi a 1 psi Manométrico 2,0 %FSS

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink