¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores Honeywell Zephyr™ de la serie HAF ofrecen una interfaz digital para leer el flujo de aire en los rangos de temperatura compensada y flujo de escala completa especificados. El calentador térmicamente aislado y los elementos de detección de temperatura permiten que estos sensores brinden una respuesta rápida al flujo de aire o gas.

Los sensores Zephyr están diseñados para medir el flujo de masa de aire y demás gases no corrosivos. Los rangos de flujo estándar son 10 SLPM, 15 SLPM, 20 SLPM, 50 SLPM, 100 SLPM, 200 SLPM o 300 SLPM, con rangos de flujo personalizados disponibles. Los sensores están completamente calibrados y su temperatura está compensada con un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa.

La Serie HAF >10 SLPM está compensada sobre el rango de temperatura calibrado de 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F). La compensación basada en ASIC de vanguardia ofrece salidas digitales (I2C) con un tiempo de respuesta de 1 ms.

Estos sensores funcionan con el principio de transferencia de calor para medir el flujo de masa de aire. Están compuestos por un sistema MEMS (microelectromecánico y microelectrónico) por micropuente con resistencias sensibles a la temperatura depositadas con delgadas películas de platino y nitruro de silicio. La boquilla de detección del sistema MEMS está ubicada en un canal de flujo de aire preciso y meticulosamente diseñado para brindar una respuesta repetible al flujo.

Los sensores Zephyr ofrecen al cliente confiabilidad mejorada, alta precisión, mediciones repetibles y la capacidad de personalizar opciones de detección para satisfacer numerosas necesidades de aplicación específicas. Gracias a la combinación de carcasas resistentes con un sustrato estable, estos productos son extremadamente robustos. Están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001.

Honeywell Zephyr™ HAF - Alta precisión 10 SLPM a 300 SLPM


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Hoja de datos Inglés 705KB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, 10 SLPM a 300 SLPM Nota sobre aplicaciones Inglés 279KB
Sensores de flujo de aire Zephyr™ de Honeywell, Serie HAF de alta precisión 10 SLPM a 300 SLPM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos Inglés 315KB
Modelo CAD del montaje en colector, alta precisión, digital, Serie HAF Zephyr™ en archivo .stp Modelo CAD -- 2MB
Modelo CAD de toma hembra roscada 3/8 G, alta precisión, digital, Serie HAF Zephyr™ en archivo .stp Modelo CAD -- 2MB
Modelo CAD de toma macho con punta de 22 mm de diámetro externo, alta precisión, digital, Serie HAF Zephyr™ en archivo .stp Modelo CAD -- 766KB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores de flujo de aire digitales Zephyr™ de Honeywell: Instrucciones de instalación de la Serie HAF, de alta precisión, ±HAF SCCM a ±50 SCCM a ±750 SCCM Instrucciones de instalación Inglés 517KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de la línea de sensores de flujo de aire Guía de línea de productos Inglés 132KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 5MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de flujo de aire Zephyr™ de Honeywell, Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Árbol de nomenclatura/Listado de partes de productos Inglés 81KB
Sensores de flujo de aire analógicos y digitales Zephyr™ de Honeywell: Serie HAF de alta precisión, ±50 SCCM a ±750 SCCM Nota sobre aplicaciones Inglés 482KB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones de climatización Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink