¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM90000 utilizan tecnología de puentes termal comprobada a lo largo del tiempo. La serie AWM90000 ofrece la mayoría de los excelentes beneficios de rendimiento de la serie AWM1000, pero en una plataforma de sensores más rentable. Están disponibles en dos versiones: flujo de masa y presión diferencial. El AWM92100V tiene un rango de flujo de ±200 SCCM y el AWM92200V es una versión de presión diferencial de ±2,0 inH2O. Estos sensores tienen un tiempo de respuesta rápido de 1 ms, funcionan con un voltaje de alimentación de 8,0 V CC a 15,0 V CC pero consumen únicamente 50 mV de energía. La serie AWM90000 ofrece a los clientes la posibilidad de personalizar las funciones del sensor para satisfacer sus necesidades de aplicación.

PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO

Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.
El producto se puede dañar si no se siguen estas instrucciones.

Sensores de flujo de aire Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire por micropuente Serie AWM90000 Instrucciones de instalación Inglés 160KB
Hoja de datos de los sensores de flujo de aire Serie AWM90000 Hoja de datos Inglés 404KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie AWM90000

Producto Acondicionador de señal Temperatura compensada Rango de presión/flujo Compatibilidad de medios
AWM92100V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±200 SCCM Gas seco únicamente
AWM92200V No amplificado (mV) 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) ±5,0 mbar [2,0 in H2O] Gas seco únicamente