Sensores de flujo de aire amplificados
Serie AWM700
Compensado. 200 SLPM, ±300 SLPM. Salida analógica
La serie AWM700 de sensores de flujo de masa por micropuente ofrece una medición del flujo en línea y cuenta con una carcasa de flujo de derivación diseñada especialmente. Los sensores miden flujos de hasta 200 SLPM a la vez que inducen una caída en la presión de 1 pulgada H2O, típica. La serie AWM700 ofrece una capacidad de rango de flujo alta en un encapsulado pequeño.
El sensor tiene un tiempo de respuesta de 6 milisegundos y requiere un suministro de 10 V CC pero consume únicamente60 mW de alimentación. El encapsulado plástico compacto resiste excesos de presión de 25 psi sin comprometer el rendimiento. El conector compatible con AMP por sujeción proporciona una conexión confiable.
El sensor también es muy apto para su uso en dispositivos portátiles y aplicaciones a batería. La serie AWM700 de sensores proporcionan una combinación de confiabilidad comprobada a lo largo del tiempo, una gran precisión y características de funcionamiento de precisión para su uso en el mercado de ventilación del sector médico y aplicaciones de instrumentación analítica y médica.
Su precisión a lo largo de su vida útil reduce la necesidad de realizar recalibraciones. El circuito del sensor AWM700 realiza tareas de amplificación y compensación de temperatura.
PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO
Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.