¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Medición del flujo en línea
La serie AWM5000 de sensores de flujo de masa por micropuente cuentan con una carcasa de lujo del tipo Venturi. Pueden medir flujos de hasta 20 SLPM (litros estándar por minuto) a la vez que inducen una caída en la presión máxima de 2,25 inH2O. El chip por micropuente se encuentra en contacto directo con el flujo y, así, se reducen enormemente las posibilidades de error por obstrucción de la boquilla o del canal de derivación.

Encapsulado resistente y versátil
El encapsulado plástico resistente se diseñó de manera tal que soporte presiones de modo común de hasta 50 psi. Además, el elemento de detección pequeño soporta 100 g de impacto sin comprometer el rendimiento. El conector compatible con “AMP” que se incluye proporciona una conexión confiable en aplicaciones exigentes.

Acondicionador de señal integrado
Cada sensor AWM5000 contiene un circuito que lleva a cabo las tareas de amplificación, linealización, compensación de temperatura y calibración de gases. Se puede lograr una salida lineal de 1 a 5 V CC para todos los códigos independientemente del rango del flujo (5, 10, 15 o 20 SLPM) o del gas de calibración (nitrógeno, dióxido de carbono, óxido nitroso o argón). Un láser activo realiza todas las tareas de calibración.

PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO

Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.

Sensores de flujo de aire Serie  - Honeywell


Documentos


Explorar productos de la Serie AWM5000

Producto Acondicionador de señal Temperatura compensada Rango de presión/flujo Compatibilidad de medios
AWM5101VA Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 5,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5101VC Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 5,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5101VN Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 5,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5102VA Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 10,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5102VC Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 10,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5102VN Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 10,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5103VA Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 15,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5103VC Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 15,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5103VN Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 15,0 SLPM Gas seco únicamente
AWM5104VA Amplificado 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) 0 SLPM a 20,0 SLPM Gas seco únicamente