¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Al igual que la serie AWM2000, los puentes duales Wheatstone controlan la medición del flujo de aire. La serie AWM3000 cuenta con amplificación; por lo tanto, puede resultar útil para aumentar la ganancia e introducir derivas de voltaje a la salida del sensor. El circuito de control del calentador y el circuito de suministro del puente de detección están integrados al encapsulado.

PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO

Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.
El producto se puede dañar si no se siguen estas instrucciones.

Sensores de flujo de aire Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de flujo de aire Serie AWM3000, amplificados Información del catálogo Inglés 390KB
Presentación de sensores de flujo de aire Serie AWM Información del catálogo Inglés 186KB
Sensores de flujo de aire por micropuente Serie AWM3000 Instrucciones de instalación Inglés 288KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Cromatógrafo de gases Nota sobre aplicaciones Inglés 19KB
Capnógrafo Nota sobre aplicaciones Inglés 16KB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Compatibilidad de medios de gas y factores de corrección Información técnica Inglés 96KB
Glosario de términos de sensores de flujo de aire Información técnica Inglés 154KB
Sensores de flujo de masa de aire que miden la altitud de presiones con diferencial bajo y la corrección de la densidad del gas Información técnica Inglés 85KB
Sensores de flujo de masa: Flujo de masa comparado con flujo volumétrico y conversiones de unidad de tasa de flujo Información técnica Inglés 190KB
Contaminación con partículas de los sensores de flujo de masa de aire y fabricantes de filtros Información técnica Inglés 99KB
¿Sensores de flujo de aire o de presión? Información técnica Inglés 546KB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB

Explorar productos de la Serie AWM3000

Producto Acondicionador de señal Temperatura compensada Rango de presión/flujo Compatibilidad de medios
AWM3100V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) +200 SLPM Gas seco únicamente
AWM3130V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) +30,0 sccm Gas seco únicamente
AWM3150V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) +30,0 sccm Gas seco únicamente
AWM3200CR Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) 0 mbar a 5,0 mbar [0 H20 a 2,0 H2O] Gas seco únicamente
AWM3200V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±5,0 mbar [2,0 in H2O] Gas seco únicamente
AWM3201CR Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) 0 mbar a 1,25 mbar [0 H20 a 0,5 H2O] Gas seco únicamente
AWM3205V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±5,0 mbar [2,0 in H2O] Gas seco únicamente
AWM3300V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±1000 SCCM (1 SLPM) Gas seco únicamente
AWM3303V Amplificado -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) ±1000 SCCM (1 SLPM) Gas seco únicamente