El sensor de flujo de masa por micropuente de la serie AWM2000 es un dispositivo pasivo que cuenta con dos puentes Wheatstone. El circuito de control del calentador es necesario para realizar operaciones según las especificaciones. El circuito de suministro del puente de detección también es necesario para realizar operaciones según las especificaciones. Estos dos circuitos no están integrados al encapsulado y se los debe suministrar en la aplicación. El amplificador diferencial es una interfaz útil para el puente de detección. Se lo puede utilizar para introducir ganancia y aplicar voltaje a las derivas a la salida del sensor.
PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO
Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.
El producto se puede dañar si no se siguen estas instrucciones.
Producto | Acondicionador de señal | Temperatura compensada | Rango de presión/flujo | Compatibilidad de medios | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM2100V | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±200 SCCM | Gas seco únicamente | |||
AWM2100VH | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±200 SCCM | Gas hidrógeno | |||
AWM2150V | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±30,0 SCCM | Gas seco únicamente | |||
AWM2200V | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±10,0 mbar [4,0 H2O] | Gas seco únicamente | |||
AWM2300V | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±1000 SCCM (1 SLPM) | Gas seco únicamente | |||
AWM2300VH | No amplificado (mV) | -25 °C a 85 °C (-13 °F a 185 °F) | ±1000 SCCM (1 SLPM) | Gas hidrógeno |