Sensores de flujo de aire no amplificados
Serie AWM1000
Sin compensar. ±200 SCCM, 1000 SCCM a -600 SCCM: ±5.0 mbar, ±10.0 mbar. Salida analógica
Aproveche la tecnología de sensores de flujo de masa por micropuente. El sensor de flujo de masa de la serie AWM1000 ofrece todos los excelentes beneficios de rendimiento de la serie AWM2000 estándar en una plataforma de sensores más rentable. Este dispositivo ofrece una detección de flujos precisa y repetible. Las especificaciones de intercambiabilidad entre sensores son aproximadamente el doble en comparación con la serie AWM2000.
Tanto el circuito de control del calentador como el circuito de suministro del puente de detección son necesarios para realizar operaciones según las especificaciones. Estos dos circuitos no están integrados al sensor y se los debe suministrar en la aplicación. Los circuitos del amplificador diferencial pueden resultar útiles para proporcionar una ganancia de salida o introducir derivas de voltaje a la salida del sensor.
PRECAUCIÓN: DAÑO DEL PRODUCTO
Los sensores de flujo de masa por micropuente de la serie AWM no están diseñados para detectar flujo de líquidos, el cual podría dañar al sensor.
El producto se puede dañar si no se siguen estas instrucciones.