Esta es una nueva serie de productos
The HAPS Series provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the HAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The HAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors | Hoja de datos | Inglés | 3MB |
---|---|---|---|
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors | Instrucciones de instalación | Inglés | 569KB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 1MB |
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa | Guía de familias de productos | Inglés | 18MB |
GAPS & HAPS Comparative Infographic | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 1MB |
Documentos técnicos: ¿sabe cuándo su sensor de proximidad está enfermo? | Documentos técnicos | Inglés | 600KB |
Producto | Tipo de salida eléctrica | Factor de forma | Terminación | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PCFD3AANN-000 | 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla | En línea, bridado cilíndrico | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3ACNN-000 | 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla | En línea, bridado cilíndrico | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3AHGN-000 | 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla | En línea, bridado cilíndrico | Flexible (hilo) | ||||
1PCFD3BANN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado | En línea, bridado cilíndrico | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3BCNN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado | En línea, bridado cilíndrico | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3BHGN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado | En línea, bridado cilíndrico | Flexible (hilo) | ||||
1PCFD3CANN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto | En línea, bridado cilíndrico | D38999/25YA98PN | ||||
1PCFD3CCNN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto | En línea, bridado cilíndrico | EN2997Y10803MN | ||||
1PCFD3CHGN-000 | 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto | En línea, bridado cilíndrico | Flexible (hilo) | ||||
1PCTD3AAN1-000 | 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla | En línea, roscado cilíndrico | D38999/25YA98PN |