¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Esta es una nueva serie de productos

NUEVO

Descripción general

The General Aerospace Proximity Sensor (GAPS Series) provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the GAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The GAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.

GAPS Series Proximity Sensors - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors Hoja de datos Inglés 3MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors Instrucciones de instalación Inglés 569KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Documentos técnicos: ¿sabe cuándo su sensor de proximidad está enfermo? Documentos técnicos Inglés 600KB

Explorar productos General Aerospace Proximity Sensors (GAPS Series)

Producto Tipo de salida eléctrica Factor de forma Terminación
LGCTA3CA01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN
LGCTA3CB01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PA
LGCTB3CA01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN
LGCTB3CB01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PA
LGCTD3CA01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN
LGCTD3CB01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PA
LGRTA3CA01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto Right angle, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN
LGRTA3CB01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto Right angle, roscado cilíndrico D38999/25YA98PA
LGRTB3CA01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto Right angle, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN
LGRTB3CB01-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto Right angle, roscado cilíndrico D38999/25YA98PA