¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie IHM proporciona salida de encendido/apagado y puede configurarse con una salida del monitoreo del estado opcional al sistema principal. La tecnología de Honeywell incluida en la Serie IHM está considerada una mejora de la topología del ECKO (oscilador neutralizado de corrientes parásitas) tradicional, que anteriormente fue el estándar usando en las aplicaciones aeroespaciales. La Serie IHM ayuda a reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento gracias al circuito único que puede detectar cualquier falla interna y mostrar una salida de falla en lugar de un falso positivo o un falso negativo.

Sensores de proximidad Serie IHM - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de proximidad Guía de línea de productos Inglés 164KB
Hoja de datos: Sensores de proximidad de grado aeroespacial Serie IHM Hoja de datos Inglés 1MB
32318767: Instrucciones de instalación de los sensores de proximidad de grado aeroespacial Serie IHM Instrucciones de instalación Inglés 274KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Sensores de proximidad Serie IHM para aplicaciones aeroespaciales Nota sobre aplicaciones Inglés 740KB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 22MB

Explorar productos Sensores de proximidad Serie IHM

Producto Tipo de salida eléctrica Factor de forma Terminación
1PCFD3AANN-000 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla En línea, bridado cilíndrico D38999/25YA98PN
1PCFD3ACNN-000 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla En línea, bridado cilíndrico EN2997Y10803MN
1PCFD3AHGN-000 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla En línea, bridado cilíndrico Flexible (hilo)
1PCFD3BANN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado En línea, bridado cilíndrico D38999/25YA98PN
1PCFD3BCNN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado En línea, bridado cilíndrico EN2997Y10803MN
1PCFD3BHGN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente cerrado En línea, bridado cilíndrico Flexible (hilo)
1PCFD3CANN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, bridado cilíndrico D38999/25YA98PN
1PCFD3CCNN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, bridado cilíndrico EN2997Y10803MN
1PCFD3CHGN-000 3 cables, salida de colector abierto, normalmente abierto En línea, bridado cilíndrico Flexible (hilo)
1PCTD3AAN1-000 3 cables, salida de corriente sink, cerca/lejos/falla En línea, roscado cilíndrico D38999/25YA98PN

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink