¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de un canal de la serie 21FW, los sensores de tres canales de la serie 23FW y los objetivos de imanes de la serie 5FW se crearon y especificaron originalmente para su uso en cazabombarderos de ataque conjunto Lockheed Martin. Gracias a la confiabilidad ultraalta, el perfil pequeño de los sensores y objetivos de efecto Hall, la resistencia mejorada a la interferencia electromagnética y el costo competitivo, estos productos son ideales para muchos lugares de la aeronave o para aplicaciones en entornos con golpes, vibraciones, temperatura adversa e interferencia electromagnética.
Sensores de proximidad Serie 21FW de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie FW 21

Producto Tipo de sensor Voltaje de alimentación Frecuencia de operación
21FW-74 Ambientes hostiles 18 VCC a 32 VCC 2000 Hz
21FW-R1 Ambientes hostiles 18 VCC a 32 VCC 2000 Hz