¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Sensor de proximidad autónomo a prueba de factores ambientales en un cuerpo de acero inoxidable resistente, diseñado para cumplir con los requisitos de transporte público, marino, de artillería y aeroespacial y equipos industriales de alto rendimiento. Su funcionamiento está basado en el principio de efecto Hall que se utiliza para detectar campos magnéticos al pasar por la superficie de detección. Cuando se detecta un metal objetivo, se produce una señal de disparo que, luego, pasa a través del circuito de acondicionamiento de la salida para generar una salida alta o baja, según la aplicación del sensor.
Sensores de proximidad Serie FW 200 de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie FW 200

Producto Tipo de sensor Voltaje de alimentación Frecuencia de operación
211FW10-4 Ambientes hostiles 18 VCC a 32 VCC 1,5 kHz
212FW10-4 Ambientes hostiles 18 VCC a 32 VCC 1,5 kHz
212FW10-R Ambientes hostiles 18 VCC a 32 VCC 1,5 kHz