¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores diferenciales variables lineales para el sector aeroespacial de tándem doble de Honeywell incorporan un planteamiento de plataforma prevalidado para garantizar que se presta servicio a una amplia variedad de configuraciones y aplicaciones. La posición de punta de plataforma elimina la necesidad de usar calzas durante la instalación. Gracias a la experiencia en ingeniería y aplicaciones, los clientes con presencia global pueden contar con el soporte regional para nuevas aplicaciones y resolución de problemas.

LVDT aeroespaciales de tándem doble - Honeywell


Documentos


Explorar productos LVDT aeroespaciales de tándem doble

Producto Canales Montaje Rango de pulsación
1LVTT070ADB Tándem doble Roscado 17,78 mm (0,70 pulg.)
1LVTT140ADB Tándem doble Roscado 35,56 mm (1,40 pulg.)
1LVTT140BDB Tándem doble Bridada 35,56 mm (1,40 pulg.)