¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de fuerza y torque de Honeywell suelen ser ideales para una variedad de aplicaciones de medición y señal en aeronaves. Estos sensores miden las fuerzas aplicadas por el piloto o copiloto en los sistemas de vuelo de timón, alerón y elevador. La salida del sensor es utilizada por el piloto automático y el grabador de datos de vuelo.

La fuerza se mide mediante celdas de carga integrales y se acondiciona a través de elementos electrónicos internos antes de transmitirla al grabador de datos de vuelo. Hay un mecanismo en cada sensor que permite que el dispositivo continúe funcionando como vínculo de control en el caso poco probable de que el sensor falle.

Sensor de fuerza con barra de control: Este grupo de sensores, con diseño comprobado para ambientes hostiles, presenta un elemento de detección calibrado con una galga extensiométrica de lámina de aluminio calibrada con precisión.

Sensor de torque: Este sensor de torque de cuadrante de entrada proporciona una interfaz sin holgura y salida de cable con anillo colector. Su elemento de detección utiliza una celda de carga calibrada con galgas extensiométricas de lámina de aluminio. En ambos sensores, una trayectoria de carga secundaria integrada al sensor garantiza el funcionamiento adecuado de los controles de vuelo en todos los posibles modos de falla.

Contamos con más de treinta años de experiencia en ofrecer productos de medición de fuerza especialmente diseñados para los clientes y las aplicaciones aeroespaciales más demandantes. Trabajamos junto con los clientes para crear y entregar no solo un sensor, sino una solución para casi cualquier necesidad de medición.

  • Vástagos de control de instrumentación
  • Cuadrantes de torque de instrumentación
  • Varillaje de instrumentación
  • entrada de fuerza de tripulación, personalizado
  • Sensores de torque rotacional y fuerza lineal aeroespaciales - Honeywell
    

    Documentos

    TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
    Sensores de torque rotacional y fuerza lineal Inglés 3MB
    Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB