¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Ofrecen una salida digital directa al controlador; sin necesidad de acondicionamiento de señal. Precisos a velocidades bajas/altas. Pueden informar tanto velocidad como dirección.

  • Las revoluciones por minuto máximas deben estar dentro de las especificaciones del sensor
  • Capacidad de velocidad cero
  • La distancia de actuación entre el sensor y el objetivo es, en general, inferior a 2,4 mm (0,094 in)
  • Las dimensiones del engranaje del objetivo deben ser adecuadas para ofrecer una señal magnética
  • Voltaje de alimentación típico de 5 V a 24 V
Sensores de velocidad activos - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB