celdas de carga de salida alta para aplicaciones de tensión/compresión • capacidades de 500 lb, 1.000 lb y 2.000 lb • Precisión de escala completa de ±1,25 % • acero inoxidable

¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El sensor de fuerza X-Y de Honeywell está compuesto por dos puentes con una galga extensiométrica montados a 90° y aislados mediante un sistema de pliegue.

El sistema completo de dos componentes, incluidos los pliegues, se mecaniza a partir de un lingote de metal especialmente preparado para brindar una fuerza estructural extraordinaria y disminuir la interferencia entre los dos transductores.

Este sensor exclusivo ofrece excelentes características de linealidad y máxima vida útil de la estructura.

¿Necesita modificaciones adicionales o un diseño personalizado? Comuníquese con nosotros para obtener una cotización.

Celdas de carga de fuerza X-Y, modelo 6443, de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de fuerza X-Y modelo 6443 Hoja de datos Inglés 299KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de celdas de carga de fuerza X-Y para aplicaciones especiales - Modelo 6443

Producto Rango Operación Salida Precisión
6443-105 500 lb y 2000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-106 500 lb y 1500 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-123 1325 lb y 6600 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %
6443-500/1K 500 lb y 1000 lb Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,15 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink