¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

La celda de carga modelo 123 combina un formato compacto con alta precisión para ofrecer un transductor superior de fuerza de tensión y compresión. El diseño de una sola pieza en forma de “S” logra una no linealidad máxima del 0,03 % en escala completa para rangos de carga de 1.000 kg a 20.000 kg.

Celdas de carga tipo viga S y Z modelo 123 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de celda de carga modelo 123 Hoja de datos Inglés 247KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo 123

Producto Rango Operación Salida Precisión
060-K626-02 1.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-03 1.500 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-06 5.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-07 7.500 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %
060-K626-08 10.000 kg Tensión/compresión 2 mV/V (nominal) escala completa de ±0,03 %

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink