¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Cada sensor TD incluye un elemento de detección de 0,040 in x 0,050 in. El elemento es una red resistiva de película delgada, terminada con láser y calibrada para ofrecer la posibilidad de intercambiar sensores.

  • TD4: Diseñados para detectar la temperatura de líquidos. El sensor tiene una carcasa de aluminio anodizado roscada con dos terminales.
  • TD4S: Diseñados para detectar la temperatura de líquidos. los sensores tienen una carcasa de acero inoxidable con dos terminales y un cabezal hexagonal y acoplamiento de rosca de tubería.
  • TD5A: Encapsulado plástico miniatura diseñado para ofrecer un tamaño pequeño y costo reducido.
Sensor de temperatura RTD Serie  - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 2MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
Interfaz de sensores de temperatura serie TD Información técnica Inglés 376KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
PK 87786: Sensores de temperatura Serie TD, edición 2 Instrucciones de instalación Inglés 154KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Explorar productos de la Serie TD

Producto Tipo de sensor Rango de detección de temperatura Tipo cuerpo
TD4A RTD de silicio de 2000 ohmios De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) Caja de aluminio (roscada)
TD5A RTD de silicio de 2000 ohmios De -40 °C a 150 °C (de -40 °F a 302 °F) Revestimiento de plástico

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink