¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los RTD (detectores de temperatura de resistencia) de película fina de platino Serie HRTS están diseñados para controlar temperaturas de -70 °C a 260 °C (-94 °F a 500 °F). Estos elementos completamente ensamblados están listos para usarse en ensambles de sondas sin la necesidad de empalmes frágiles para extender los cables.

Estos productos se fabrican con una fina capa de platino depositada en un sustrato de alúmina y se terminan con láser para obtener una intercambiabilidad de resistencia de ±0,2 % (precisión de ±0,5 °C) de forma estándar o ±0,1 % (precisión de ±0,3 °C) de forma opcional. El chip del sensor luego se recubre con vidrio, se lo conecta y se lo refuerza para obtener un encapsulado de alúmina con hilos conductores principales aislados de Teflon®.

Sensor de temperatura RTD Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de temperatura Guía de línea de productos Inglés 290KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 125KB
Hoja de datos de RTD de película fina de platino Serie HRTS Hoja de datos Inglés 470KB
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 126KB
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 127KB
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino Información técnica Inglés 93KB

Explorar productos de la Serie HRTS

Producto Tipo de sensor Rango de detección de temperatura Tipo cuerpo
HRTS-5760-B-T-0-12 RTD de platino de 100 ohmios De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F) Revestimiento de cerámica
HRTS-5760-B-U-0-12 RTD de platino de 1000 ohmios De -70 °C a 260 °C (de -94 °F a 500 °F) Revestimiento de cerámica

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink