Los RTD (detectores de temperatura de resistencia) de platino Serie 700 son sensores de temperatura miniatura económicos. Están disponibles en dos configuraciones de encapsulado diferentes, con hilos y con SMT (tecnología de montaje superficial). Se ofrecen dos opciones de tamaño por cada configuración y la versión SMT está disponible en encapsulados 0805 y 1206 estándares en la industria.
La Serie 700 cuenta con resistencias base de 100 y 1000 y está disponible con coeficientes de temperatura de 3750 ppm/K y 3850 ppm/K (versiones alfa 375 y 385). Las tolerancias de la Serie 700 cumplen con las normas industriales DIN clase A, DIN clase B y DIN clase 2B.
Los detectores Serie 700 cumplen con la norma RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) (Directiva de la UE 2002/95/CE).
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de la línea de sensores de temperatura | Guía de línea de productos | Inglés | 290KB |
---|---|---|---|
Sensores térmicos | Guía de familias de productos | Inglés | 12MB |
Circuitos e interruptores de sensores de temperatura de RTD de platino | Información técnica | Inglés | 125KB |
RTD de platino Serie 700 | Hoja de datos | Inglés | 249KB |
Ecuación de conducción de calor y autocalentamiento de RTD de sensores de temperatura de RTD de platino | Información técnica | Inglés | 126KB |
50010925: Sensores de temperatura de RTD de platino serie 700, edición 1 | Instrucciones de instalación | Inglés | 157KB |
Anemometría de película caliente de sensores de temperatura de RTD de platino | Información técnica | Inglés | 127KB |
Tablas de precisión y resistencia de sensores de temperatura de RTD de platino | Información técnica | Inglés | 93KB |
Producto | Tipo de sensor | Rango de detección de temperatura | Tipo cuerpo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
700-101BAA-B00 | RTD de platino de 100 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
700-101BAB-B00 | RTD de platino de 100 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
700-102AAB-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
700-102AAC-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
700-102BAA-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
700-102BAB-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
701-101BAA-B00 | RTD de platino de 100 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
701-101BAB-B00 | RTD de platino de 100 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
701-102AAB-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial | |||
701-102BAB-B00 | RTD de platino de 1000 ohmios | De -70 °C a 500 °C (de -94 °F a 932 °F) | Chip radial |